Lineare Decken und Wände - Akustische Holzdecken
ASI Architectural bietet lineare Holzdecken in drei Ausführungen an, entweder in Echtholzfurnier oder Massivholz. Die Standardbreiten betragen 10 cm oder 15 cm. Wir können jedoch auch Planken in Sonderbreiten bis zu 20 cm liefern. Die Zwischenräume zwischen den Planken können ¼, ½ oder ¾ Zoll betragen. Für Projekte, die Schallabsorption erfordern, ist eine Akustikrückwand aus recycelter Baumwolle erhältlich. Für die Montage sind keine speziellen Montagewerkzeuge erforderlich. Montageclips für das Raster lassen sich einfach per Fingerdruck am Abhängeraster befestigen. Für die direkte Befestigung an einem Rahmen oder einer Unterkonstruktion bieten wir einen Direktbefestigungsclip an, der mit einer Schraube durch ein Loch in der Mitte des Clips befestigt wird. Linear Reveal ist mit einem Filzfüllstreifen, perforiertem Aluminium oder massivem PVC erhältlich, um den Blick auf den Zwischenraum zwischen den Planken zu versperren. Optional sind Randleisten erhältlich. Unsere LEED™-zertifizierten Mitarbeiter beraten Sie gerne bei der Auswahl von FSC-Produkten.
Produkteigenschaften:
Gängige Holzarten: Walnuss, Weißeiche, Roteiche, Ahorn, Kirsche, Esche, Hickory, Buche, Naturbambus, karamellisierter Bambus
Andere Holzarten erhältlich – bitte rufen Sie für Details an
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |