Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling
PP200 baffle ceiling

    PP200 baffle ceiling

    4.4 von 5 Sternen4.4(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Vertikale PP200-Paneele sind funktionale Innenausbauelemente, die für große Räume mit hohem Lärmpegel bestimmt sind, wie Flughäfen, Warteräume, Eingangshallen, Konferenzräume, Restaurants, Speisesäle und Produktionshallen mit hoher Lärmintensität. Aufgrund der Offenheit von Paneeldecken kann jedes Brandschutzsystem, sowohl Sprinkler als auch Signalisierung, über der abgehängten Decke installiert werden. Offene Zellendecken sind außerdem leicht und einfach zu installieren. Die PP-Deckenelemente werden von der BARWA SYSTEM SP hergestellt. z oo aus hochwertigem, werkseitig lackiertem Aluminiumblech. Lack wird in Pulverform auf speziell vorbehandelte Aluminiumbänder aufgetragen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPP200
    • ProduktfamilieCeiling
    • ProduktgruppeCeiling panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-12-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)5.95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameCeiling panels
    • UNSPSCCode30161602
    • Klassifizierung09 51 33
    • Format2014TitelAcoustical Metal Pan Ceilings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit