Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acrylicon Wall System - Resin Flooring
Acrylicon Wall System - Resin Flooring
Acrylicon Wall System - Resin Flooring
Acrylicon Wall System - Resin Flooring
    AcryliCon
    Archiviert

    Acrylicon Wall System - Resin Flooring

    The Acrylicon Wall System resin flooring is an extremely durable, hygienic and long lasting wall covering containing decorative flakes or quartz within a chemically bonded resin system. This resin flooring is easy to apply and coupled with a 2 hour cure time, it can be installed in a fraction of the time when compared to traditional wall cladding and tile systems. Due to Acrylicon’s unique ability to chemically bond it can be fused with Acrylicon Floor Systems to provide a truly monolithic “floor to ceiling“ interface.

    Designed to be used on walls in changing rooms, showers, toilets, wet rooms, food processing areas, hospitals, pharmaceutical industries, public areas, abattoirs, breweries, bakeries and many other areas requiring a hygienic and easy to clean surface.

    This resin flooring system has a high compressive strength with excellent durability and cleanability.

    Epoxy flooring

    resin flooring

    Coat

    Coating

    Floor

    Flooring

    Flooring System

    Spezifikation
    • Product: Acrylicon Wall System resin flooring - Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: 0,7-1,2mm

      Colour: A wide range of options are available, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany)

      Resin flooring 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracrylicon-wall-system
    • ProduktfamilieWall System
    • ProduktgruppeConstruction / Building materials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Klassifizierung07 19 13
    • Format2014TitelAcrylic Water Repellents
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit