Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Zen Series - Wall Coverings

    Google-Übersetzung,

    Die Zen-Kollektion umfasst eine sorgfältig ausgewählte Kollektion weicher Lamellen mit abgerundeten Kanten und Filzrückseite. Jedes Modell vereint akustisches Design mit skulpturaler Klarheit und verleiht Räumen, die nach ruhigem Luxus streben, visuelle Rhythmik und eine harmonische Trennung. Inspiriert von der Innenarchitektur von Wellnessbereichen, eignet sich Zen gleichermaßen für gewerbliche und private Räume – ein gestalterisches Element und zugleich eine funktionale Bereicherung.

    Erhältlich in Eiche Natur und Walnuss Roh.

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Width15-1/8" (357.1875 mm)
      Length108" (2743.2 mm)
      Coverage/Panel
      Coverage/Set
      11.341 sf. (1.05 m2)
      22.68 sf. (2.10 m2)
      Thickness15/16" (23.81 mm)
      Weight/Panel22.1 lbs. (9.57 kg)
      Weight/Set45.81 lbs. (20.87 kg)
      Cut PatternLinear
      Wood SpeciesNatural Oak: Oak
      Raw Walnut: Walnut
      Installation DirectionHorizontal, Vertical or Angular
      Surface TreatmentSmooth
      FinishLacquer
      GradeSelect
      Installation MethodConstruction | Adhesive & Screws
      Fire RetardantFire Retardant Felt Backing
      Limited WarrantyCommercial: 3 Years Structure & Finish
      Residential: 5 Years Structure & Finish
      ApplicationsFor wall and ceiling installation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzen-collection
    • ProduktfamilieWalls & Ceilings
    • ProduktgruppeWall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung07 42 23
    • Format2014TitelWood Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 15
    • OmniClassTitelWood Wall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit