Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series
JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series
JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series

    JL Industries | Fire Extinguisher Cabinet Frameless Acrylic Door with Steel Trim | Panorama Series

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Wählen Sie die Panorama-Serie wegen ihrer einzigartigen rahmenlosen Acryltür aus klarem oder strukturiertem Acryl. Strukturierte Modelle sind in drei Hintergrundfarben mit Beschriftung nach Wahl erhältlich. Dieser Schrank bietet Ihnen die gleiche Konstruktion wie die Ambassador Steel Cabinets mit einer völlig anderen Türoptik. Wählen Sie aus durchsichtiger, schwarzer, weißer oder roter Acryltür mit kontrastierender Beschriftung in einer Reihe von Zierleisten.
    Feuerlöscher separat erhältlich.
    Spezifikation
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is cold rolled steel with white powder coat finish.
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. 

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-FEC-Panorama-S
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Extinguisher Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
    • CSIUniFormatIICodeD4030
    • CSIUniFormatIITitleFire Protection Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit