Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler
AERCO

Benchmark 5000 - Gas-Fired Boiler

Google-Übersetzung,
Der Benchmark 6000 (BMK6000) misst nur 79 H x 34 B x 109 T (Zoll) und bietet einen Turndown von 15:1 für Energieeffizienz, niedrige NOx-Emissionen und hohe Zuverlässigkeit in einer unübertroffenen kompakten Grundfläche, die nur halb so groß ist wie alle anderen 6 Millionen BTU/h Kessel auf dem Markt. Der BMK6000 enthält AERCOs praxiserprobtes Edelstahl-Feuerrohrdesign und bietet beratenden Ingenieuren, Gebäudemanagement und Gebäudeeigentümern einen Kessel, der die Flexibilität bietet, sowohl in Nachrüstungen als auch in Neubauten zu passen, die eine oder mehrere 6 Millionen BTU/ hr Kessel.

Der Benchmark 6000 (BMK6000) mit einem Turndown von 15:1 für Energieeffizienz, niedrige NOx-Emissionen und hohe Zuverlässigkeit in einer unübertroffen kompakten Grundfläche, die nur halb so groß ist wie jeder andere 6-Millionen-BTU/h-Kessel auf dem Markt. Der BMK6000 enthält AERCOs praxiserprobtes Edelstahl-Feuerrohrdesign und bietet beratenden Ingenieuren, Gebäudemanagement und Gebäudeeigentümern einen Kessel, der die Flexibilität bietet, sowohl in Nachrüstungen als auch in Neubauten zu passen, die eine oder mehrere 6 Millionen BTU/ hr Kessel.

Der neue BMK6000 hat eine Betriebseffizienz von 92,5 %, um die Betriebskosten zu senken und die höchstmöglichen saisonalen Kraftstoffeinsparungen zu erzielen. Der neu gestaltete BMK6000 misst nur 79 H x 34 B x 109 T (Zoll) und ist der kompakteste 6-Millionen-BTU/h-Kessel auf dem Markt und ungefähr so groß wie andere 3-Millionen-BTU/h-Kessel. Ein weiterer Konstruktionsvorteil des BMK6000 ist die Konstruktion aus Edelstahl 439, die dem Kessel hilft, einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Es verbessert auch die Langlebigkeit und schafft eine größere Zyklenfestigkeit des Wärmetauschers.

Der BMK6000 ist standardmäßig mit dem patentierten Überwachungssystem für den Sauerstoffgehalt (O2) von AERCO ausgestattet, das den O2-Gehalt in Echtzeit direkt auf dem C-More™-Touchscreen-Steuerungspaket des Kessels anzeigen kann. Dies ist der erste Schritt zur O2-Ausstattung, die im 4. Quartal dieses Jahres verfügbar sein wird.

Für zusätzlichen Komfort überwacht die Ferndatenerfassungsoption von AERCO kontinuierlich die internen Abläufe, scannt Leistungsparameter und potenzielle Fehlerrisiken. Diese Informationen werden in unserem Rechenzentrum gesammelt und ausgewertet, das Leistungstrends und Fehlerereignisse überwachen kann. Auf den BMK6000 kann auch aus der Ferne über Modbus oder Intranet zugegriffen werden, wodurch das Emissionsniveau und der Kraftstoffverbrauch des Kessels ohne herkömmliche Kalibriergeräte gemessen werden können, was zur Maximierung des Kraftstoffverbrauchs beiträgt.

Durch den Einsatz eines bewährten Low-NOx-Brennerdesigns und eines proprietären Brennstoffsystems unterstützt der neue BMK6000 eine strenge Emissionskontrolle. Der Kessel liefert

Der BMK6000 kann sowohl von der Vorder- oder Oberseite des Kessels als auch von der Seite gewartet werden, was eine echte Side-by-Side-Installation ermöglicht und den Platzbedarf weiter reduziert. Der Kessel bietet eine Reihe von Entlüftungsmöglichkeiten, einschließlich Seitenwand, durch das Dach und geschlossene Verbrennung für eine breite Installationsflexibilität. BMK6000-Kessel werden mit einer lebenslangen Garantie gegen Thermoschock und einer anteiligen 10-Jahres-Garantie gegen Kondensatkorrosion und Herstellungsfehler für Wärmetauscher geliefert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraerco-benchmark-5000
  • ProduktfamilieHot Water Heat Generators
  • ProduktgruppeBoiler
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • UNSPSCNameBoilers
  • UNSPSCCode401020
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_15_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers, heating and hot water systems surveying
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers
  • CSIUniFormatIICodeD3020
  • CSIUniFormatIITitleHeat Generating Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit