Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Innovation 800 - Direct Fired Water Heater
AERCO

Innovation 800 - Direct Fired Water Heater

Google-Übersetzung,
Wieder einmal ist AERCO mit der Einführung von Innovation, seiner neuesten Reihe von Premium-Warmwasserbereitern, führend in der gewerblichen Warmwasserbereitungstechnologie. Mit einem tanklosen Design, fortschrittlicher Kondensations- und Modulationstechnologie und einem kalkbeständigen Wärmetauscher bietet Innovation Leistung und wirtschaftliche Vorteile für jedes System.
  • Bis zu 99 % Wirkungsgrad
  • +/-4° Temperaturregelung dank Feed-Forward-Erkennung und unübertroffenem Turndown
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Geringer Platzbedarf aufgrund des tanklosen Designs
  • Reduzierte Standby- und Zyklusverluste
  • Niedriges NOx

Wirkungsgrade bis zu 99 %
Der AERCO Innovation Water Heater nutzt modernste Technologie, um die unterschiedlichsten, anspruchsvollen gewerblichen und industriellen Warmwasseranforderungen in einem kompakten und zuverlässigen Kondensationsdesign zu erfüllen. Der langlebige, hocheffiziente, spiralförmige Flammrohrwärmetauscher hat sich im Laufe der Zeit als unempfindlich gegenüber thermischer Belastung für eine längere Lebensdauer erwiesen. Die komplett aus Edelstahl gefertigte Konstruktion maximiert die Langlebigkeit in der Kondensationsanwendung und die Wellrohre erhöhen die effektive Wärmeübertragungsfläche für optimale thermische Wirkungsgrade von bis zu 99 %. Eine verbesserte wasserseitige Strömungsverteilung hält konstante Mindestgeschwindigkeiten über den Wärmetauscher aufrecht; Dies hält Feststoffe in Suspension und reduziert Kalkausfälle erheblich, um eine hocheffiziente Leistung und eine lange Lebensdauer aufrechtzuerhalten.

Präzise Temperaturregelung und ein Turndown von bis zu 20:1 sorgen für geldsparende Präzision
Das fortschrittliche Steuersystem beinhaltet eine dynamische Feed-Forward-Erkennung für eine präzise Modulation seines Luft-/Kraftstoffzufuhrsystems mit hohem Regelbereich. Diese Steuerungen feuern das Gerät, um den Lastanforderungen genau zu entsprechen und eine strenge Temperatursteuerung des Heißwasserauslasses zu erzeugen. Mit einem Turndown von bis zu 20:1 nutzt die AERCO Innovation ihren thermischen Wirkungsgrad maximal aus, vermeidet Kraftstoffverschwendung und senkt die Betriebskosten.

Kommerzielles tankloses Design:
Das einzigartige tanklose Design bietet die Möglichkeit, das System mit Sollwerten von 120 °F oder darunter zu betreiben – das spart Energie und verringert das Risiko von Verbrühungen. Ein minimales Wasservolumen und die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen Zirkulation durch das Gerät eliminieren praktisch das Risiko des Wachstums von Legionella-Bakterien.

Vielseitigkeit der Entlüftung:
Seitenwand, durch das Dach und geschlossene Verbrennungsfunktionen bieten eine breite Installationsflexibilität und Einsparungen.

Platzsparendes Design:
Die AERCO Innovation wird als einzelne, komplett montierte Einheit geliefert. Seine geringe Stellfläche, Türöffnungsgröße und leiser Betrieb machen es ideal für Neubau- und Nachrüstanwendungen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraerco-innovation-800
  • ProduktfamilieHot Water Heat Generators
  • ProduktgruppeWater Heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-04-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit