Heat recovery ventilation DX System - DXA Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXA Unit

Google-Übersetzung,
Wärmerückgewinnung mit Bedarfssteuerung für den Schrankeinbau So diskret, dass er in der Küche unbemerkt bleibt Der DXA* wurde speziell für den Schrankeinbau entwickelt. Dank seiner passgenauen Abmessungen kann der DXA sowohl in Küchen als auch in anderen Technikräumen wandhängend installiert werden. Ein cremeweißes Blech bedeckt die Front des DXA, wodurch er als technisches Gerät unbemerkt bleibt. Die DXA-Einheit ist mit zwei Bedarfssteuerungsstrategien kompatibel, die im DX-System „Premium“ und „Excellence“ verwendet werden. *Verfügbar ab Mai 2017
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDXA
  • ProduktfamilieHeat recovery ventilation
  • ProduktgruppeDXA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1188
  • Breite (mm)545
  • Tiefe (mm)552
Verwandt
  • HauptmaterialPE/PP
  • Sekundär MaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationLüfter
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung23 82 23
  • Format2014TitelUnit Ventilators
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Irland
Vereinigtes Königreich