Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HR 450 AVEL D
Vortice

VORT HR 450 AVEL D

Google-Übersetzung,
Verzinktes und lackiertes Stahlblechgehäuse. Ästhetische Frontplatte aus Kunstharz (ABS). Innenteile aus EPP. Rundkanal-Anschlussstutzen, Nennweite 160 mm. 2 EC (bürstenlose) Motoren, externer Rotor, gesteuert auf konstanten Luftstrom, mit kugelgelagerter Welle, um einen „wartungsfreien“ Betrieb zu gewährleisten, jeder gekoppelt mit einem vorwärtsgekrümmten Zentrifugallaufrad; 4 Geschwindigkeiten, unabhängig einstellbar bei der Installation. Hocheffizienter Gegenstromwärmetauscher aus PS-Harz. Automatischer, 100 % gefilterter, mechanischer Bypass, der den Menschen in der Zwischensaison oder wenn die Außentemperatur die Wirkung des Wärmetauschers nicht erfordert, Komfort in den Räumen gewährt. Automatischer Frostschutz gegen Vereisung des Wärmetauschers. 3 x ISO Coarse 90% (G4) Filter, jeweils an Absaugung, Versorgungsanschlüssen und für den Bypass. ePM10 50 % (M5) und ePM1 55 % (F7) Filter sind optional für den Versorgungsanschluss und für den Bypass erhältlich. Kondensatwanne mit Ablaufrohren. Kabelgebundenes Bedienfeld mit LCD-Display, das Folgendes ermöglicht: Ein- und Ausschalten des Geräts; die erste Einrichtung; um die Geschwindigkeit einzustellen; um den Wochentimer einzustellen; um den korrekten Betrieb des Produkts zu überwachen (alle Fehler werden auf dem Display angezeigt); um den Produktbetrieb anzuzeigen (eingestellte Geschwindigkeit, Bypass-Status, Aktivierung der Abtauung, Aktivierung der Vor- und/oder Nachheizung, falls installiert); um den Filterstatus anzuzeigen. Halterungen für die Wandmontage werden standardmäßig mitgeliefert. Anschlussmöglichkeit an externe Umgebungssensoren (optional erhältlich) zur automatischen Betriebskontrolle. Möglichkeit der Integration in die Heimautomatisierungsumgebung über das ModBus-Protokoll.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheatrecoveryunit_HR450AVEL-D
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeHeat recovery units
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)766
  • Breite (mm)708
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • OmniClassNummer23-39 43 17 23
  • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit