Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bedarfsgeführte Zu- und Abluftanlage mit WRG (Deckenmontage)

Bedarfsgeführte Zu- und Abluftanlage mit WRG (Deckenmontage)

Die DX-Lüftungssysteme von Aereco versorgen Wohnräume kontinuierlich mit pollen- und staubfreier Frischluft und gewährleisten so ein behagliches Wohlfühlklima. Die einströmende Luft ist vorgewärmt und genau auf den Luftverbrauch abgestimmt. Bester Wohnkomfort – und gleichzeitig schonend für die Umwelt: Die DX-Lüftungssysteme Premium und Excellence von Aereco erreichen die höchste Energieeffizienz-Klasse A+.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDXR
  • ProduktfamilieHeat recovery ventilation
  • ProduktgruppeDXR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)260
  • Breite (mm)650
  • Tiefe (mm)1160
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationLüfter
  • UNSPSCNameFans
  • UNSPSCCode40101604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFans
  • Klassifizierung23 82 23
  • Format2014TitelUnit Ventilators
  • OmniClassNummer23-33 31 19
  • OmniClassTitelFans
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit