Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AET Landscape Rack for Solar Collectors
AET Solar

AET Landscape Rack for Solar Collectors

Google-Übersetzung,

Nur für Kollektoren konzipiert, die im Querformat montiert werden. Neigungswinkel des Kollektors zwischen 20° und 60° von der Horizontale. Wird 20 % der Kollektorlänge nach innen vom kurzen Ende des Kollektors angebracht.

Spezifikation
  • Support Struts/Legs: 

    AISI 6063 T6

    Anodized Aluminum

    Mounting Fasteners: 

    AISI 304 Stainless Steel

    Collector Tilt Angle: 

    20˚ to 60˚ from Horizontal

    Support Strut: 

    20% of collector length inward of collector’s short end

    Rear Leg: 

    70˚ to 90˚ from collector

    Coating: 

    Commercial Bronze Anodizing

    Warranty: 

    10 Years

    American Made

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAET_Landscape_Rack_
  • ProduktfamilieSolar Hot Water Heater
  • ProduktgruppeSolar Landscape Rack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
  • OmniClassNummer23-33 53 15
  • OmniClassTitelSolar Water Heating Collector Units