Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact solar system Stratos 4S Rotoshield
Compact solar system Stratos 4S Rotoshield
    Cordivari

    Compact solar system Stratos 4S Rotoshield

    Google-Übersetzung,

    Das thermische System STRATOS® 4S ROTOSHIELD® ist ein innovatives hocheffizientes Kompakt-Solarsystem mit integriertem Warmwasserspeicher.
    Es ist mit einem patentierten Anti-Stagnations-Selbstausgleichssystem ausgestattet. Das ROTOSHIELD®-Patent schützt das System durch Maximierung der Leistung.
    Dank der Fähigkeit, die aufgenommene Wärme zu speichern, eignet es sich für die Warmwasserbereitung in allen Klimazonen. Das System kann sogar in Gebieten mit Temperaturen bis zu -20 °C installiert werden.

    Spezifikation
    • THE LIGHTEST SYSTEM
      STRATOS® 4S ROTOSHIELD® is the lightest solar thermal system on the market. In order of functioning, thanks to the reduced weight/square meter ratio, the
      STRATOS® 4S SYSTEM turns out to be the lightest and the least weighty on roofs.

      The PATENTED ROTOSHIELD® SYSTEM has been expressly studied to avoid overheating of the system during the periods of major insolation and in absence of DHW levy. The rotation takes place in a natural way without the use of any electric device.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolar-system-stratos-4s
    • ProduktfamilieIntegrated solar systems
    • ProduktgruppeCompact solar thermal system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-03-05
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)2160
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Solarheizung
    • UNSPSCNameSolar heating units
    • UNSPSCCode40101807
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60_40_37_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSolar heating systems
    • Klassifizierung22 33 30.23
    • Format2014TitelResidential, Collector-to-Tank, Solar-Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-33 53 11
    • OmniClassTitelSolar Water Heating Packaged Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit