Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AH Compact Duschväggar och skärmväggar
AH Compact Duschväggar och skärmväggar
AH Compact Duschväggar och skärmväggar
AH Compact Duschväggar och skärmväggar

    AH Compact Duschväggar och skärmväggar

    Google-Übersetzung,

    DUSCHWÄNDE AH-Kompakt.

    AH-Compact Duschwände bestehen aus Wänden aus umweltfreundlichem Kompaktlaminat und Profilen aus natureloxiertem Aluminium.

    Als Kompliment gibt es Überhänge mit den Gardinenrisiken inkl. Haken und Schieber für Duschvorhang.

    Der Fuß ist höhenverstellbar und aus Edelstahl.

    Die Standardtiefe beträgt 900 mm, andere Abmessungen werden jedoch auf Bestellung gefertigt.

    SICHTWÄNDE AH-Kompakt.

    AH-Compact ist ein komplettes Trennwandsystem für öffentliche Nassbereiche.

    Das System besteht aus Türen und Wänden aus umweltfreundlichem Kompaktlaminat und Profilen aus natureloxiertem Aluminium.

    Die Türen sind selbstschließend mit klemmfreien Scharnieren und das Anschlagprofil hat eine Bürstenleiste für leise Funktion.

    Der Fuß ist höhenverstellbar und aus Edelstahl.

    Die Systeme werden komplett nach Vorgabe gefertigt für ein kompromissloses Ergebnis.

    Spezifikation
    • Available in different colors and decors from Formica's range.

      Standard height of shower walls and screen wall system is 2080 mm incl adjustable foot.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerah-compact
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHartpapier
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit