Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
A5170 - Rod, Shower Curtain
SEPS2BIM

A5170 - Rod, Shower Curtain

4.0 von 5 Sternen4.0(34 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Eine verdeckt montierte, 2,5 cm Außendurchmesser, satinierte Edelstahl-Duschvorhangstange mit weißem Vinyl-Duschvorhang (72 Zoll H) und Edelstahl-Duschvorhanghaken. Stange und Vorhang in verschiedenen Breiten erhältlich. Zur allgemeinen Verwendung in Duschkabinen oder Badewannen. Die Preise basieren auf Standardabmessungen von Duschkabinen von 36 "x 36" und einer Standardvorhanghöhe von 72 ".
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA5170
  • ProduktfamilieRod
  • ProduktgruppeShower Curtain
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1803
  • Breite (mm)107
  • Tiefe (mm)80
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit