Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ahrend Kaigan
Ahrend

Ahrend Kaigan

Google-Übersetzung,
Macht hin und wieder Trennung möglich Der nostalgische Strandkorb, bekannt von der Küste der Niederlande. Rückkehr an einem unerwarteten Ort: der Büroumgebung. Der Ahrend Kaigan (Kaigan bedeutet wörtlich Küste oder Strand) umschließt den Benutzer für eine vorübergehende absichtliche Trennung. Das kann ein informelles Meeting sein, aber auch ein wichtiger Anruf mit höchster Konzentration. EIGENSCHAFTEN • Stilvolle Privatsphäre durch einen einladenden und komfortablen Privatbereich im offenen Raum für vorübergehende und gewollte Abgeschiedenheit • Akustische Wirkung durch Füllung und doppelte Polsterung • Design in Anlehnung an den Scheveningen Beach Chair aus den Zwanziger Jahren (Kaigan ist japanisch für Strand und Küste) • Natürliche Ausstrahlung erreichbar durch grobe Nähte und Muster, die den Stoff räumlich und organisch machen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerahr_kaigan
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1710
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)750
Verwandt
  • HauptmaterialPolstermaterial
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit