Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Revolt
Ahrend

Revolt

Google-Übersetzung,
Ein zeitloser Designklassiker Revolt galt bei seiner Einführung im Jahr 1953 in vielen Aspekten als äußerst innovativ und hat sich sowohl in der Geschäftswelt als auch in niederländischen Wohnzimmern einen festen Platz erobert. Der Revolt Stuhl ist in jeder Umgebung zu Hause. Nachdem der Stuhl einige Jahre vergriffen war, brachte Ahrend ihn 2004 wieder auf den Markt. Und wieder einmal hat sich gezeigt, dass ein Produkt, das noch etwas zu bieten hat, mit den Jahren immer besser wird. Revolt ist in Schwarz, Weiß und in Staubgrau erhältlich. EIGENSCHAFTEN • klassisches Design • Sitz und Rücken aus hochglänzendem Kunststoff
Technische Spezifikation
  • Referenznummerahr_revolt
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeChair
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-06-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)470
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit