Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CERARL, Decorative Panel with HPL External Corner
AICA

CERARL, Decorative Panel with HPL External Corner

Google-Übersetzung,

ZUBEHÖR Aluminiumverbinder für CERARL


CERARL

Die nicht brennbare Dekorplatte besteht aus bei hoher Temperatur und hohem Druck pressgeformten, mit Melaminharz imprägnierten Dekorschichten und einem speziellen, nicht brennbaren Kern.

Hauptmerkmal von Cerarl
Antibakteriell

*gilt nicht für alle Produkte.
Robust
Ist nicht leicht zu zerkratzen und stark gegen Stöße. Behält sein attraktives Aussehen über viele Jahre.
Premium-Design
Unterstützt eine Vielzahl von Mustern (ca. 500 Typen) und Oberflächen (15 Typen).

[HINWEIS]
Cerarl Panel Texturen sind auf der Produktseite von Texture erhältlich.

Spezifikation
  • Standard Type 
    - ZKH○○○○● / ZKN○○○○●

    ○○○○ - Pattern part number 
    ● - Finishing symbol


    CERARL

    Composition
    - Protective film
    - Decolative layer
    - Noncombustible core layer

    Specifications
    - Only one side (the side covered with a protective film) of Cerarl products is decorative.
    - Used for wall surfaces, but the underside is not sanded as standard.
    - If you require sanding, please add an "S" at the end of the item number when ordering.

    Maintenance
    - To remove dirt from the surface, use moistened melamine foam (melamine sponge) or wipe away the dirt with a soft cloth dabbed in a neutral detergent. Be sure to use a dry cloth to wipe away the moisture. Do not use a nylon scrub brush, steel wool, or abrasive detergent.

    Storage and Handling
    - Avoid storing directly on the ground or concrete floors, but store flat on palettes. (Please be sure to stack flat to prevent warping.)
    - Do not place objects on to the stack or step on top of it.
    - Do not store near rainwater or places exposed to moisture, direct sunlight, or extremely low or high temperatures.
    - Do not stack upright. Doing so may cause warping.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercerarl-hpl-external-corner
  • ProduktfamilieACCESSORIES
  • ProduktgruppeCorner Joint
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2019-03-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2430
  • Breite (mm)21
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialMelamin
  • Entwickelt inJapan
  • Hergestellt inJapan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien
Indonesien
Singapur
Taiwan
Thailand
Vietnam