Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WD – Snap-on Plate Wall Expansion Joint Cover
WD – Snap-on Plate Wall Expansion Joint Cover
    Balco USA

    WD – Snap-on Plate Wall Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Aluminium-Dehnungsfugenabdeckung, die auf einen Aluminium-Basisclip aufschnappt, um eine saubere, flache Abdeckung zu erhalten.

    IDEAL FÜR:

    • Oberflächenmontierte Anwendungen
    • Häufige thermische und seismische Bewegungen
    • Anwendungen, bei denen Metallabdeckungen aus Gründen der Haltbarkeit bevorzugt werden

    VORTEILE:

    • Seismische Bewegung ohne Ausrücken der Abdeckung
    • Leicht zu reinigen und zu pflegen
    • Keine freiliegenden Befestigungselemente
    • Kann passend zur angrenzenden Konstruktion lackiert werden

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: WDC; SSWD; SSWDC
        JOINT SIZE: 1-4″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction; ±50% to ±100% Vertical Shear
        FEATURES: 
        Easy to clean; Low profile; No exposed fasteners; Surface mount installation only; Paintable option available (Subject to additional charges and extended lead times); Directionally sanded aluminum plate standard, stainless steel option available (subject to upcharge); Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerwd_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints