Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirStar 70 Air Compressor

AirStar 70 Air Compressor

4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Revolutionärer Luftkompressor mit Membrantrockner-Technologie. Jedes AirStar-Modell ist mit der Membrantrockner-Technologie ausgestattet – die Luft wird vierfach gefiltert, um sicherzustellen, dass sie sauberer und trockener als je zuvor ist. Spezialisierte Ingenieure konstruieren jeden AirStar-Luftkompressor aus Teilen, die in unserer 200.000 Quadratfuß großen Anlage hergestellt werden. Vom Entwurf bis zur Installation ist Air Techniques bei jedem Schritt dabei. - 100 % ölfrei - Ultratrockene, saubere Dentaldruckluft - Praktisch wartungsfrei - Das neue Membrantrocknersystem erzeugt die trockenste Druckluft bei maximaler Leistung - Verbesserte Ansaugfilter, neues Spülschalldämpfer-Design, Stoßdämpfer und flacher Rahmen Vibrationen und Geräusche - Kompakte Form für platzsparende Installation - Größe für Ihre Praxis Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Depth - 21.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 36.75"x53"x29.50" Full Load Amps - 24 Height - 35" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 3 Recommended Number of Users - 7-10 Voltage - 208-230 Warranty - 60 Months Weight - 430 lbs. Width - 47.75"
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirStar-70-Air-Compressor
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeAir Compressor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)35
  • Breite (Inches)47.75
  • Tiefe (Inches)21.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)430
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationKompressor
  • UNSPSCNameCompressors
  • UNSPSCCode401516
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit