Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9
Aiscan

Curva vertical convexa 90º para bandeja portacables (Perforada - Ciega) CX9

Google-Übersetzung,

Ein Biegesystem ermöglicht die geordnete, effiziente und flexible Verlegung von Kabeln und minimiert das Beschädigungsrisiko durch Vermeidung scharfer Kurven, die die Kabelintegrität beeinträchtigen könnten. Es erleichtert zudem die Installation in komplexen oder unregelmäßigen Räumen durch optimale Raumausnutzung und vereinfacht zukünftige Wartungs- und Erweiterungsarbeiten, da die Kabel besser organisiert und zugänglich sind. In puncto Sicherheit trägt es dazu bei, unnötige Belastungen der Kabel zu vermeiden und somit die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen zu reduzieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Biegesystem in Kabelrinnen die Planungseffizienz verbessert, die langfristigen Kosten senkt und zur Sicherheit und Langlebigkeit elektrischer Anlagen beiträgt. Wir bieten zudem Oberflächen in den Ausführungen EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Umgebung an.

Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir coating in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm. 

    Minimum hardware required corresponds to article CTCG612 (x4). 

    Installation shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer90-degree-convex-vertical-bend-cable-tray-perforated-solid-cx9
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit