Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Cummins

Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz

Google-Übersetzung,

Überblick:

  • Cummins Heavy-Duty-Motor – Robuster industrieller 4-Takt-Ottomotor liefert zuverlässige Leistung, niedrige Emissionen und schnelle Reaktion auf Laständerungen.
  • Lichtmaschine - Mehrere Lichtmaschinengrößen bieten wählbare Motorstartfähigkeit mit 2/3-Wicklungen mit geringer Reaktanz, geringer Wellenformverzerrung bei nichtlinearen Lasten, fehlerlöschender Kurzschlussfähigkeit und Klasse-H-Isolierung. Das elektrische Isolationssystem der Lichtmaschine ist UL1446-anerkannt.
  • Steuersysteme - Die elektronische PowerCommand®-Steuerung ist Standardausrüstung und bietet eine vollständige Aggregatsystemintegration, einschließlich automatischem Fernstart/-stopp, präziser Spannungsregelung, Anzeige von Alarm- und Statusmeldungen, Leistungsmessung und automatischer Abschaltung bei Fehlererkennung. Die PowerCommand®-Steuerung ist nach UL508 gelistet.
  • Kühlsystem – Das Standard-Kühlpaket sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei Nennleistung bei einer Umgebungstemperatur von bis zu 104 °F.
  • Gehäuse - Optional sind Wetterschutzgehäuse und Schalldämpfungsgehäuse erhältlich.
  • Standards - Die Generatoren C450N6 und C500N6B werden gemäß den relevanten UL-, NFPA-, ISO- und IEC-Standards entwickelt, hergestellt und getestet. Die Lichtmaschine ist nach CSA 22.2 zertifiziert. Die Kontrollen sind CSA C282-M1999 und 22.2 Nr. 14 M91. Die PowerCommand®-Steuerung ist UL508-gelistet.
Spezifikation
  • Generator ModelHzStandby kVA / kWFuel TypeCertification
    C450N660500 / 400Natural GasEPA SI NSPS Certified
    C500N6B60625 / 500Natural GasEPA SI NSPS Certified
    C400N660500 / 500Natural GasEPA SI NSPS Certified
Technische Spezifikation
  • Referenznummergta28e-natural-gas-generator
  • ProduktfamilieElectricity Generation Units
  • ProduktgruppeNatural Gas Generators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationStromgenerator
  • ETIM-CodeEC002823
  • ETIM-NamePower generator
  • UNSPSCNameGas generators
  • UNSPSCCode26111604
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_65_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGenerator sets
  • Klassifizierung26 32 13.16
  • Format2014TitelGas-Engine-Driven Generator Sets
  • OmniClassNummer23-35 11 15 15
  • OmniClassTitelNatural Gas Generator Sets
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit