Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clothing locker CAMPUS 4 doors 1800x600x500mm
Clothing locker CAMPUS 4 doors 1800x600x500mm

    Clothing locker CAMPUS 4 doors 1800x600x500mm

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Inklusive Kleiderstange und Haken
    • Zylinderschloss
    • Komplette Einheit

      Kompletter Garderobenschrank mit Perforation oben und unten in der Tür, Etikettenhalter, Kleiderstange mit drei Haken und Zylinderschloss.
    Spezifikation
      • Height:1800 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:500 mm
      • Door width (lockers ):300 mm
      • Number of sections:2
      • Number of doors:4
      • Door colour:Light grey
      • Door colour code:RAL 7035
      • Frame colour:Light grey
      • Frame colour code:RAL 7035
      • Material:Sheet steel
      • Base:Skirting base
      • Top:Flat
      • Lock type:Cylinder lock
      • Sheet steel thickness door:0.7 mm
      • Sheet steel thickness body:0.7 mm
      • Weight:46 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClothing-locker-CAMPUS-4-doors-1800x600x500mm
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)46
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-19 13 00
    • OmniClassTitelLockers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa