Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

Coffe table HOLLY 1000x800x500mm

3.7 von 5 Sternen3.7(31 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Massivholz
  • Praktische untere Ablage
  • Mehrere verschiedene Modelle

    Couchtisch mit praktischer unterer Ablage.
Spezifikation
    • Length: 1000 mm
    • Height: 500 mm
    • Width: 800 mm
    • Table surface: Bean shaped
    • Stand: Fixed legs
    • Material: Solid wood
    • Weight: 18 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffe-Table-HOLLY-1000x800x500mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)500
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa