Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Coffee table IRIS 700x510mm

Coffee table IRIS 700x510mm

2.8 von 5 Sternen2.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähiges Laminat
  • Vielseitig
  • Modern

    Moderner und stilvoller Couchtisch, der in die meisten Umgebungen passt. Auch als Satztische verwendbar.
Spezifikation
    • Height: 510 mm
    • Diameter: 700 mm
    • Table surface: Round
    • Stand: Fixed legs
    • Table surface material: Laminate
    • Stand material: Steel
    • Weight: 15 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCoffee-table-IRIS-700x510mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)510
  • Breite (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa