Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schließfachschrank CLASSIC, 3 Module/2 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 3 Module/2 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 3 Module/2 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 3 Module/2 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 3 Module/2 Türen
Schließfachschrank CLASSIC, 3 Module/2 Türen

    Schließfachschrank CLASSIC, 3 Module/2 Türen

    Lüftungsschlitze Kleiderstange in jedem Fach 6 große Fächer Schrank für persönliches Hab und Gut mit drei Abschnitten, wobei jeder über zwei Fächer verfügt. Kleiderstange in jedem Fach und verstärkte Türen mit Gummidämpfer. Lüftungsschlitze oben und unten. Kann mit verschiedenen Unterbauten ergänzt werden. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: hellgrau Farbcode Schrankkorpus: RAL 7035 Hauptfarbe Tür: blau/hellgrau/schwarz Farbcode Tür: RAL 5005/RAL 7035/RAL 9005 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompartment-Locker-Classic-900-3-Sections-6-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-17
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)78
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa