Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer
Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer

    Kleiderspind CURVE, 3 Module/6 Fächer

    2 Abschnitte übereinander Gute Ausstattung Konvexe Türen, Metallic-Finish Bodenlanger Schulspind als Dreiermodul mit zwei konvexen Türen pro Modul. Lüftungsschlitze oben und unten. Jeder Abschnitt verfügt über jeweils eine Kleiderstange mit zwei Ankerhaken, Türanschlag und einem kleinen Regal an der Türinnenseite. Wird ohne Verriegelung geliefert.
    Spezifikation
    • Hauptfarbe Schrankkorpus: anthrazit Farbcode Schrankkorpus: RAL 7016 Hauptfarbe Tür: rot metallic/grau metallic/blau metallic Farbcode Tür: RAL 8029/RAL 9022/RAL 5025 Stahlblechstärke Korpus: 0,7 mm Stahlblechstärke Tür: 0,8 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompartment-Locker-Curve-900-3-Sections-6-Doors
    • ProduktfamilieClothing Locker
    • ProduktgruppeLockers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLockers
    • Klassifizierung10 51 00
    • Format2014TitelLockers
    • OmniClassNummer23-21 15 15
    • OmniClassTitelClothing Lockers
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa