Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm
Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm

    Compartment locker QBUS, 4 comps, base frame, 1636x400x570 mm

    Google-Übersetzung,
    • Vielseitige Aufbewahrungslösung aufgrund seiner Tiefe
    • Abschließbare Türen zur sicheren Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

      Geräumiger, moderner Aufbewahrungsschrank, entworfen von AJ Products. Es ist die perfekte Kombination mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe, um eine koordinierte Aufbewahrungslösung zu schaffen. Der Schrank verfügt beispielsweise über sechs separate, abschließbare Fächer für persönliche Gegenstände.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical, extra deep storage cabinet consists of six separate, lockable compartments. It is divided into two sections with three compartments in each.

      Each section has one small compartment and two large. Perfect for storing personal items, such as overnight bags, sports bags and cycle helmets, etc. Ideal for use in offices, cloakrooms and reception areas, wherever hidden, lockable storage is needed.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame and locks for the cabinet are included.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All of this will help to make your working day more efficient!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompartment-locker-QBUS-4-comps-base-frame-1636x400x570-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)570
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)49.71
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit