Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
SEPS2BIM

F3050 - Whiteboard, Dry Erase

4.3 von 5 Sternen4.3(13 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Whiteboard-Einheit, ca. 36" H x 48" B, bestehend aus einer weißen Porzellan-Emaille-Schreibfläche mit einer angebrachten Kreideablage. Magnetische Oberfläche erhältlich. Das Bild kann leicht mit einem Standard-Tafelschwamm entfernt werden. Zur Verwendung mit Wasserfarbstiften. Einheit ist fertig zum Aufhängen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF3050
  • ProduktfamilieWhiteboard
  • ProduktgruppeDry Erase
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)1220
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit