Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey
Archiviert

Conference chair WHISTLER No armrests, dark grey

  • Stackable
  • Fabric upholstery
  • Trendy design

    Modern chair in a trendy design that works in many different settings. The seat and backrest are made in one piece with soft padding covered in fabric and are slightly rounded at the front for extra comfort. The chair is stackable, which facilitates storage.
Spezifikation
    • Seat height:440 mm
    • Seat depth:430 mm
    • Seat width:410 mm
    • Colour:Dark grey
    • Seat material:Fabric
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Armrests:No
    • Stackable:Yes
    • Load capacity:110 kg
    • Weight:6.8 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConference-chair-WHISTLER-No-armrests-dark-grey
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)910
  • Breite (mm)440
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)6.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 52 00
  • Format2014TitelSeating
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit