Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Conference table FLEXUS 2400x1200x750mm

Google-Übersetzung,
  • Tischplatte aus Laminat in Bootsform
  • Stabiler Trompetenfuß
  • Strapazierfähige Laminat-Tischplatte

    Ein Konferenztisch mit stabilem Trompetenfuß und bootförmiger Platte. Kann mit einem Verlängerungsstück (separat erhältlich) ergänzt werden.
Spezifikation
    • Length:2400 mm
    • Height:750 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Boat shaped
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - 0164 PE Anthracite
    • Stand colour:Chrome
    • Stand material:Steel
    • Weight:78.9 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConference-table-FLEXUS-2400x1200x750mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)78.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit