Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference table NOMAD

Conference table NOMAD

Spezifikation
    • Length:2400 mm
    • Height:740 mm
    • Width:1200 mm
    • Thickness table surface:22 mm
    • Table surface:Rectangular
    • Stand:Fixed legs
    • Table surface colour:White
    • Table surface material:Laminate
    • Material specification:Kronospan - D8685 Snow white
    • Stand colour:Black
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:64.5 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerConference-table-NOMAD
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeOffice Desk
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)2400
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)64.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit