Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable
Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Desk ARISE Sit-stand adjustable

    Google-Übersetzung,
    • Nestbar
    • Höhenverstellbar
    • Feststellbare Rollen

    Kompakter, höhenverstellbarer Schreibtisch mit zwei feststellbaren Rollen und zwei verstellbaren Füßen. Es hat eine neigbare Platte, die es ermöglicht, mehrere Schreibtische zur bequemen Aufbewahrung eng beieinander zu verschachteln. Der Tisch ist gashöhenverstellbar.

    Spezifikation
    • Length:700 mm

      Width:600 mm

      Minimum height:690 mm

      Maximum height:1085 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Folding

      Stand material:SteelWeight:21,9 kg

      Approvals:EN 1729-2:2012+A1:2016

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-ARISE-Sit-stand-adjustable
    • ProduktfamilieSchool desk
    • ProduktgruppeDesk
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)21.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClassroom desks and tables
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit