Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk BORAS rectangular 1600x700x600

Desk BORAS rectangular 1600x700x600

Google-Übersetzung,
  • Hochdruck Laminat
  • EN1729 zertifiziert.
  • Strapazierfähige Tischoberfläche

Rechteckiger Tisch mit Rohrgestell und strapazierfähiger Platte. Der Tisch ist nach EN 1729 geprüft und zertifiziert.

Spezifikation
  • Length:1600 mm

    Height:600 mm

    Width:700 mm

    Thickness table surface:20 mm

    Table surface:Rectangular

    Stand:Fixed legs

    Table surface material:HPL

    Stand material:Tubular steel

    Weight:20,57 kg

    Approvals:EN 527, EN 1729

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDesk-BORAS-rectangular-1600x700x600
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)20.57
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit