Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk screen SPLIT 1200x600mm
Desk screen SPLIT 1200x600mm

    Desk screen SPLIT 1200x600mm

    Google-Übersetzung,
    • Schlankes, unauffälliges Design
    • Bietet Privatsphäre
    • Halb schallabsorbierend

    Eleganter, aber unaufdringlicher Slimline-Schreibtisch-Trennwand. Der Bildschirm bietet Privatsphäre und hat halbakustische Eigenschaften, um einen Teil der Geräusche im Raum zu reduzieren. Der Bildschirm und die Halterungen sind aus recycelbaren Materialien hergestellt.

    Spezifikation
    • Height:600mm

      Width:400mm

      Thickness:12mm

      Max opening:80mm

      Screen material:PET

      Stand included:Yes

      Weight:1.08kg

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-screen-SPLIT-1200x600mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Nettogewicht (kg)1.08
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit