Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
Desk screen ZIP 1200x650x40mm
    Archiviert

    Desk screen ZIP 1200x650x40mm

    • Several stylish colours
    • A-rated for sound absorption
    • Premium recycled fabric cover

    Exclusive desk screens with a premium and eco-friendly fabric cover and a decorative zipper. Filled with 100% PET material and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Desk bracket sold separately.

    Spezifikation
    • Height:650mm

      Width:600mm

      Thickness:40mm

      Cover material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Padding material:PET

      Weight:6kg

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-screen-ZIP-1200x650x40mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPET
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit