Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor screen ZIP 800x1400mm
Floor screen ZIP 800x1400mm
    Archiviert

    Floor screen ZIP 800x1400mm

    • Available in different designs
    • A-rated for sound absorption
    • Exclusive woollen upholstery

    Screen walls with woollen upholstery and a decorative zipper. Filled with 100% PET and A-rated for sound absorption by SP Technical Research Institute of Sweden. Feet sold separately.

    Spezifikation
    • Height:1400mm

      Width:800mm

      Thickness:40mm

      Composition:80% Polyester / 20% Viscose

      Cover material:Fabric

      Padding material:PET

      Weight:8kg

      Testing:ISO 354, EN 1023-2, EN 1023-3

      Warranty:7 years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-screen-ZIP-800x1400mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)40
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit