Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving
Pallet Rack Steel Shelving

    Pallet Rack Steel Shelving

    4.6 von 5 Sternen4.6(59 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Palettenregal

    Wir stellen Ihnen unsere robusten Industriepalettenregale vor, die speziell für die Optimierung Ihrer Lagerlösungen entwickelt wurden. Diese Schwerlastregale sind für hohe Belastungen ausgelegt und eignen sich daher ideal für die Lagerung von Paletten unterschiedlicher Größe und Gewichte. Unsere Palettenregale aus hochwertigem Stahl bieten außergewöhnliche Haltbarkeit und Stabilität und sorgen für die sichere Lagerung und den leichten Zugriff auf Ihre Lagerbestände.

    Standardgrößen
    Breiten: 48", 60", 72", 84", 96", 108", 120", 132", 144", 288", 300"
    Tiefen: 24", 36", 42", 48"
    Höhen: 96", 120", 144", 168", 192", 240"

    • Ideal für Lagerlösungen in der Industrie und im Lager.
    • Trägt schwere Lasten mit einer Kapazität von bis zu 2,36 kg pro Regalboden.
    • Einstellbare Balkenhöhen für anpassbare Speicherkonfigurationen.
    • Integriertes Sicherheitsverriegelungssystem, einzigartig bei diesem Modell, für erhöhte Sicherheit.


    Im Gegensatz zu Standardregalen sind diese Gestelle auf industrielle Umgebungen zugeschnitten, in denen Effizienz und Platzmaximierung entscheidend sind. Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Neukonfiguration, um sich an veränderte Lageranforderungen anzupassen und bietet Flexibilität bei der Lageraufteilung. Unsere industriellen Palettenregale eignen sich perfekt für Lager, die ihre Betriebseffizienz steigern möchten, und setzen den Standard für zuverlässige, skalierbare Lagerlösungen. Die Palettenregallinie der Southwest Solutions Group ist auf hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ausgelegt, wobei jedes Revit-Modell so konstruiert ist, dass es sein reales Gegenstück widerspiegelt. Standard-Selektivpalettenregale bilden die Basis für die meisten Lagersysteme. Diese sind in allen Ausführungen erhältlich, von leicht bis schwer, mit offenen bis geschlossenen Rohren und verschraubten bis automatisch verriegelnden Verbindungen. Computergesteuerte Fräsen gewährleisten präzise Toleranzen aller rollgeformten Balken und Pfosten und eine einfache Installation.
    Spezifikation
    • Construction:
      • Sturdy industrial-grade steel framework
      • Adjustable beams for customized shelf height
      • Powder-coated finish for enhanced durability and corrosion resistance
      Materials:
      • Recyclable materials for eco-friendly solutions
      Sustainability:
      • Up to 50% pre and post-consumer recycled content
      • Low or non-emissive materials and finishes
      Applications:
      • Ideal for industrial and warehouse environments
      • Suitable for storing heavy-duty pallets and inventory
      • Flexible design accommodates various storage needs
      Uprights - Interchangeable
      • Non-bolted connection
      • Interchangeable tear drop upright columns will accept most industry standard "interchangeable" beams
      • Manufactured with or without side holes
      • Available in open or closed tube section
      Uprights - T-Bolt
      • Bolted connection
      • T-Bolt upright columns front-end-only connection allows for easy installation because you never need to reach into the column
      • Extra rigid connection
      • Available in open or closed tube sections
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Shelving_Pallet_Rack_CRS
    • ProduktfamiliePublic Safety
    • ProduktgruppeWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung10 56 29.16
    • Format2014TitelPallet Storage Racks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 15
    • OmniClassTitelCommercial Storage Racking
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit