Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1200x600mm

Height adjustable workbench MOTION + bottom shelf manual,1200x600mm

Google-Übersetzung,
  • Manuell höhenverstellbarer Rahmen
  • Inkl. unteres Regal
  • Langlebige Arbeitsplatte

    Arbeitstisch mit strapazierfähiger Arbeitsplatte und stabilem Rahmen. Ausgestattet mit einer unteren Ablage für Werkzeuge und andere Dinge, die Sie in Reichweite benötigen. Manuell höhenverstellbar, um sich Ihrer Arbeitsposition anzupassen.
Spezifikation
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:650 mm
    • Maximum height:1050 mm
    • Height between shelves:405 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Weight:41 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHeight-adjustable-workbench-MOTION-bottom-shelf-manual-1200x600mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung14 71 00
  • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit