Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm
Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Mobile glass board MARY 1000x1960mm

    Google-Übersetzung,
    • Einzigartig und vielseitig
    • Magnetische Schreibtafel
    • Füße und Räder inklusive

    Vereinen Sie Form und Funktion mit einer mobilen, magnetischen Glasschreibtafel mit stoffbezogener, schallabsorbierender Rückseite! Es schafft eine bessere Klangkulisse und verleiht einem funktionalen Klassiker gleichzeitig ein modernes Flair.

    Spezifikation
    • Height:1960mm

      Width:1000mm

      Thickness:45mm

      Writing surface format:1000x1750mm

      Material:Fabric

      Composition:100% Wool

      Weight:48kg

      Warranty:7years

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMobile-glass-board-MARY-1000x1960mm
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeAcoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1960
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)45
    Verwandt
    • HauptmaterialWolle
    • Sekundär MaterialGlas
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit