Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 1200x600mm

Google-Übersetzung,
  • Manuell höhenverstellbarer Rahmen
  • Mit Rollen und unterer Ablage
  • Langlebige Arbeitsplatte

    Fahrbare Werkbank mit strapazierfähiger Arbeitsplatte und solidem Rahmen. Ausgestattet mit einer unteren Ablage für Werkzeuge und andere Dinge, die Sie in Reichweite benötigen. In der Höhe verstellbar, um sich Ihrer Arbeitsposition anzupassen.
Spezifikation
    • Length:1200 mm
    • Width:600 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:45 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-1200x600mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)45
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung14 71 00
  • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit