Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x800mm

Mobile workbench MOTION with bottom shelf 2500x800mm

Google-Übersetzung,
  • Manuell höhenverstellbarer Rahmen
  • Mit Rollen
  • Langlebige Arbeitsplatte

    Flexible Werkbank mit manuell verstellbarem Gestell. Die Platte besteht aus strapazierfähigem Laminat, wodurch die Workstation für viele Zwecke geeignet ist. Ausgestattet mit einem Regal für Werkzeuge und andere Dinge, die Sie in Reichweite benötigen.
Spezifikation
    • Length:2500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:24 mm
    • Minimum height:800 mm
    • Maximum height:1200 mm
    • Wheel diameter:125 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Model:With lower shelf
    • Load capacity:400 kg
    • Wheel type:4 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:100 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMobile-workbench-MOTION-with-bottom-shelf-2500x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-11-09
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)2500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung14 71 00
  • Format2014TitelIndustrial Turntables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit