Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile workbench ROBUST 1500x800mm

Mobile workbench ROBUST 1500x800mm

Google-Übersetzung,
  • Mobiler Arbeitsplatz
  • Preiswertes Allround-Top
  • Einstellbare Arbeitshöhe

    Preisgünstige Werkbank aus pulverbeschichtetem Stahl mit einer Mehrzweck-Arbeitsplatte. Die Werkbankanzüge funktionieren in einer leichteren Werkstattumgebung. Geeignet sowohl als Werkbank als auch als zusätzliche Auflagefläche.
Spezifikation
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Thickness table surface:40 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Brown
    • Table surface material:Hardboard
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:200 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:59.4 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMobile-workbench-ROBUST-1500x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)59.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit