Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Mobile workbench SOLID 1500x800mm

Google-Übersetzung,
  • Praktischer Griff
  • Mobiler Arbeitsplatz
  • Kratzfestes Laminat

    Höhenverstellbare Werkbank aus pulverbeschichtetem Stahl mit strapazierfähiger Laminat-Arbeitsfläche. Die Bank eignet sich sowohl für Werkstätten als auch für Lagerhallen. Verwenden Sie es als Werkbank oder als Beistelltisch.
Spezifikation
    • Length:1500 mm
    • Width:800 mm
    • Minimum height:980 mm
    • Maximum height:1180 mm
    • Wheel diameter:160 mm
    • Stand:Manually adjustable
    • Table surface colour:Grey
    • Table surface material:High-pressure laminate
    • Stand colour:Light grey
    • Stand colour code:RAL 7035
    • Stand material:Steel
    • Load capacity:320 kg
    • Wheel:With brake
    • Wheel type:2 fixed wheels, 2 castors
    • Tyre tread:Solid rubber
    • Weight:71.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMobile-workbench-SOLID-1500x800mm
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1500
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)71.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit