Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

Office cabinet CLEO 2000x1000x310mm

3.5 von 5 Sternen3.5(19 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Bezahlbar
  • Laminieren
  • Abschließbare Türen

    Schrank mit abschließbaren Türen und schlanken, dezenten Griffen. Perfekt für Büros, Archive und Lagerbereiche
Spezifikation
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Lock type: Key lock
    • Shelf load capacity: 25 kg
    • Weight: 67.2 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOffice-cabinet-CLEO-2000x1000x310mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2000
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)310
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)67.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa