Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm
Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Office cupboard SERVE 380x470x205mm

    Google-Übersetzung,
    • Leicht platziert
    • Abschließbar
    • Kann an der Wand montiert werden

      Kleiner, abschließbarer Stauschrank mit herausnehmbaren Einlegeböden
    Spezifikation
      • Height: 380 mm
      • Width: 470 mm
      • Depth: 205 mm
      • Material: Sheet steel
      • Number of shelf: 2
      • Lock type: Key lock
      • Sheet steel thickness door: 0.8 mm
      • Sheet steel thickness body: 0.7 mm
      • Weight: 8.5 kg
      • Assembly: Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOffice-cupboard-SERVE-380x470x205mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)8.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa