Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office screen EASE 1480x1000x18mm

Office screen EASE 1480x1000x18mm

Google-Übersetzung,
  • Schafft effektiv Privatsphäre
  • Als Raumteiler geeignet
  • Aus strapazierfähigem Laminat

Preisgünstige Sichtschutzwand, ideal, um Privatsphäre zu schaffen oder als Raumteiler zu fungieren. Lieferung mit vier weißen Füßen.

Spezifikation
  • Height:1480mm

    Width:1000mm

    Thickness:18mm

    Weight:20.1kg

    Warranty:7 years

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOffice-screen-EASE-1480x1000x18mm
  • ProduktfamilieDesk
  • ProduktgruppeAcoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1480
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)18
Verwandt
  • HauptmaterialBuche
  • Nettogewicht (kg)20.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_55_04
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustics and noise transfer surveying
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit