Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
River
River
River
River
River
River
    Archiviert

    River

    • Modern design
    • Contoured seat
    • Stackable

    Hard-wearing, versatile chair for indoor use. The River chair has a modern design and is perfect for canteens and break rooms. The chair is made of molded plastic, has a comfortable, contoured seat and integrated armrests, which provide support for your arms and shoulders.

    Spezifikation
    • Seat height:470 mm

      Width:600 mm

      Depth:600 mm

      Total height:810 mm

      Colour:Anthracite

      Seat material:Polypropylene

      Stand colour:Anthracite

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRiver-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)470
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit