Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk
Corner Laminate Reception Desk

    Corner Laminate Reception Desk

    4.6 von 5 Sternen4.6(64 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Gebogene Rezeption

    Diese Schreibtischfamilie kann eigenständig oder mit anderen Schreibtischsegmenten verwendet werden, um individuelle Empfangsthekenkonfigurationen zu erstellen. Wählen Sie zwischen gebogenen und abgeschrägten Ecken, um sie an Ihren Raum anzupassen. Auch die mitgelieferte Kabelführung ist klar modelliert für ein übersichtliches Kabelmanagement.

    Standardgrößen
    Breiten: 30", 36", 42", 48"
    Tiefen: 30", 36", 42", 48"
    Höhen: 45 5/8"

    • Durch klassisches Design und endlose Laminatoptionen passen diese Möbel in jede Umgebung.
    • Hochdrucklaminat ist leicht zu pflegen und zu reinigen.
    • Verwenden Sie die Kontrollkästchen in der Familie, um die Endplatte zwischen fertigen Enden oder zusätzlichen Stützen für fortlaufende Schreibtischsegmente zu ändern.
    • Gebogener Abschnitt ist 60" x 60" mit verstellbaren Seitenteilen.


    Diese Empfangstheke ist ein hochgradig anpassungsfähiges Familiensystem, das es Benutzern ermöglicht, einfache oder komplexe Konfigurationen zu planen und zu konfigurieren. Gebogene und gerade High-Top- und ADA-Höhenkomponenten sorgen dafür, dass jeder Platz findet. Die Preise werden nur zu Budgetzwecken angegeben und basieren auf den linearen Gesamtfüßen.
    Spezifikation
    • Materials
      • 3/4" thick particle board or MDF
      • High Pressure Laminate on all facing sides
      • Wilsonart Laminate with virtually unlimited color and pattern options
      • Countertop shown as laminte; solid surface options also available
      • Hygienic materials options available upon request
      Construction
      • Desk segments range between 30" and 60" on 6" increments
      • Custom widths can also be selected to the nearest whole inch
      • Desk supports include cutout for cable management
      • Remove end panels to add another adjacent desk module
      • Corner segments must be standard height - 30" countertop and 46" overall height
      • Straight segments can be standard height or ADA compliant - 30" overall height
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Reception_Desk_Corner_LAM
    • ProduktfamilieHealthcare
    • ProduktgruppeSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 32 16
    • Format2014TitelManufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 11 13
    • OmniClassTitelWood Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE2020
    • CSIUniFormatIITitleMovable Furnishings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit