Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage unit QBUS, 2 cabinets + 2 storage benches, base frame, handles, 1252x3200x420 mm , green cushion
Storage unit QBUS, 2 cabinets + 2 storage benches, base frame, handles, 1252x3200x420 mm , green cushion
Storage unit QBUS, 2 cabinets + 2 storage benches, base frame, handles, 1252x3200x420 mm , green cushion
Storage unit QBUS, 2 cabinets + 2 storage benches, base frame, handles, 1252x3200x420 mm , green cushion

    Storage unit QBUS, 2 cabinets + 2 storage benches, base frame, handles, 1252x3200x420 mm , green cushion

    Google-Übersetzung,
    • Sitzkissen für Komfort
    • Kann als Raumteiler verwendet werden
    • Teil der QBUS-Reihe

    Praktische Möbelkombination mit geräumigem Stauraum und gepolsterten Sitzen, entworfen von AJ-Produkten. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe und schaffen Sie eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Geeignet für Büros, Konferenzräume und Lobbys und ideal als Raumteiler.

    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      With this practical furniture combination, you get storage space and an extra seat in one.

      Suitable in public areas as a room divider, in cloakrooms as a seat for putting on shoes, or why not in a conference room? You can also place it against a wall in an office corridor, where it can serve as a place to sit down for a telephone call or a cup of coffee. Several units can also be put together for an even larger storage solution or a room divider.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The soft cushion is upholstered with a durable fabric made of 100% wool which conforms to Möbelfakta, OEKO-TEX STANDARD 100 and Ecolabel standards. The laminate is available in several different colours. A base frame and handles are included.

      The handles have a neat, easy-grip design and is easy to use regardless of whether they're mounted vertically or horizontally. They can be mounted in any position either vertically or horizontally.

      The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStorage-unit-QBUS-2-cabinets-2-storage-benches-base-frame-handles-1252x3200x420-mmgreen-cushion
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1252
    • Breite (mm)3200
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)159.16
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit