Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Storage unit QBUS, lockable cabinet + 4 open comps + 4 dwrs, base frame, handles, 1636x2000x420 mm
Storage unit QBUS, lockable cabinet + 4 open comps + 4 dwrs, base frame, handles, 1636x2000x420 mm
Storage unit QBUS, lockable cabinet + 4 open comps + 4 dwrs, base frame, handles, 1636x2000x420 mm
Storage unit QBUS, lockable cabinet + 4 open comps + 4 dwrs, base frame, handles, 1636x2000x420 mm

    Storage unit QBUS, lockable cabinet + 4 open comps + 4 dwrs, base frame, handles, 1636x2000x420 mm

    Google-Übersetzung,
    • Bietet flexible und vielseitige Aufbewahrung
    • Abschließbare Schiebetüren zur sicheren Aufbewahrung
    • Teil der QBUS-Reihe

    Platzsparende Aufbewahrungsmöbel von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe und erhalten Sie eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Das Möbelset besteht aus Schrank und Regal und eignet sich für Büros, Empfangsbereiche und Konferenzräume.

    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical furniture combination provides plenty of storage options with its cabinets and shelves. The tall cabinet unit is fitted with lockable sliding doors for space-saving opening and closing.

      This storage cabinet is perfect for storing binders, newspapers, office supplies or personal belongings. It is suitable for a variety of different areas in the workplace, providing clean storage and acting as a partition.

      Made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. Base frames, handles and locks for the furniture are included.

      Because the handles for the sliding doors are recessed, they save space, which is highly beneficial in small spaces, for example in a copy room or corridor. The door handles have a neat, easy-to-grip design.

      The handles are made of powder-coated steel. The powder-coating gives a hard and durable surface, which is perfect for furniture used every day.

      Need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All to ensure you have an efficient workday!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStorage-unit-QBUS-lockable-cabinet-4-open-comps-4-dwrs-base-frame-handles-1636x2000x420-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1636
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)420
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Nettogewicht (kg)139.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit